MUREVA EVlink

Rechargez votre véhicule électrique avec la prise Mureva EVlink !

Cette solution fiable et connectable facilite votre transition vers la mobilité électrique.

Découvrez les avantages de la prise renforcée Mureva Evlink

Facilité d'nstallation

L'installation rapide et aisée de la prise renforcée est garantie grâce à un vaste espace de câblage, un gabarit de perçage inclus, et une fixation rapide des vis (non fournies). Il est recommandé de l'installer sur une ligne dédiée avec un disjoncteur différentiel préalable.

Aucune habilitation n'est requise pour l'installation.

Simplicité d'utilisation

Le bouton On/Off élimine la consommation en veille, tandis qu'un témoin lumineux indique le statut de la charge. Son design intègre un support de câble et des crochets, le câble de recharge est donc toujours bien rangé et à portée de main.

Robustesse et étanchéité

Adaptable à toute surface, Mureva EVlink est à la fois robuste et étanche, convenant pour un usage intérieur ou extérieur. Sa sécurité est renforcée par un contrôle automatique et continu de la température pour prévenir les surchauffes, ainsi qu'une surveillance de l'intensité pour éviter les surcharges.

Connectivité

Associée à la passerelle Wiser CCT501801, elle peut être pilotée à distance via l'app Wiser Home. Suivez l'état de charge et recevez des notifications pour toute consommation anormale. Démarrez ou éteignez la prise à distance, et programmez des horaires de charge durant les heures creuses pour réduire les coûts.

Découvrez nos prises renforcées pour véhicules éléctriques et hybrides rechargeables

Mureva EVlink - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP66 IK08 

Mureva EVlink - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP66 IK08 - à clé 

Kit Mureva EVlink - Protection + Prise courant 2P+T renforcée VE IP66 IK08 

Mureva EVlink - Passerelle Wiser Gen2 + Prise courant 2P+T renforcée VE IP66 IK08 

Et si vous décidiez d'installer la prise renforcée Mureva EVlink chez vous ?

Idéale pour un usage quotidien, la prise Mureva EVlink assure une recharge mode 2 sécurisée grâce à un revêtement en argent qui optimise le transfert d'énergie et minimise les échauffements.

Découvrez nos gammes pour la mobilité électrique :

Quel est le type de câble à acheter pour charger un véhicule électrique en mode 2 avec la prise Mureva EVlink ?

Le câble de charge mode 2 est caractérisé par une fiche à 7 broches, dite type 2, qui se connecte côté voiture et par une fiche domestique 2P+T qui se branche sur une prise côté installation. Le câble est équipé d’un boîtier de contrôle qui autorise ou non le démarrage de la charge en fonction des caractéristiques de l’installation.

Rápido

Confiable

Eficiente

Sostenible

Encuentra tu cargador de VE

Antes de configurar tu solución de carga para VE, encuentra tu cargador para VE en 4 pasos.

1. Potencia del cargador

Verifique la corriente máxima utilizada para cargar tu VE.

2. Disponibilidad de energía en el hogar

Consulta tu contrato de luz para saber cuál es la corriente de tu vivienda.

3. Encuentra tu producto

Encuentra el producto que se adecua a tus necesidades, con cable adjunto o toma Tipo 2.

4. Añade un balanceo de cargas

Asegura la disponibilidad de energía en tu hogar en cualquier momento.

Spécifications
Gamme

Mureva Styl

Gamme de produit

Mureva Styl

Type de produit ou équipement

Prise électrique

Présentation du produit

Produit complet

Equipement inclus

Presse-étoupes

Crochet

Configuration des pôles de la prise

2P+T

Description standard de la prise

Avec contact de terre

Nom Mobile App

Wiser Home

Accessoires associés

Wiser hub génération 2

Nuance de la couleur

Gris (RAL 7016)