SKU
NU600418
Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Blanc - 2 postes horiz vert
4,60 €
Temporairement en rupture de stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
NU600418
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Application |
Montage |
Type de produit ou équipement |
Plaque de finition |
Design |
Unica Deco Essentials |
Nombre de postes |
2 postes |
Sens de montage |
Horizontal/vertical |
Type de cadre |
Double |
Nombre de modules |
2 x 2 modules |
Mode de fixation |
Clipsable |
Nuance de la couleur |
Plaque de finition : blanc (RAL 9003) |