NU600818
Spécifications
Gamme

Unica

Application

Montage

Type de produit ou équipement

Plaque de finition

Design

Unica Deco Essentials

Nombre de postes

4 postes

Sens de montage

Horizontal/vertical

Type de cadre

Quadruple

Nombre de modules

4 x 2 modules

Mode de fixation

Clipsable

Nuance de la couleur

Plaque de finition : blanc (RAL 9003)