Spécifications
Gamme de produit

Modulo

Type de produit ou équipement

Boîtier d’appareil

Mode de fixation

Par vis et griffes

Matière

PS (polystyrène)

Nuance de la couleur

Bleu (RAL 5015)

Nombre de postes

1 poste

Entrée de câble

2 entrée défonçable diamètre : 20 mm

2 entrée défonçable diamètre : 25 mm

4 entrée défonçable diamètre : 20…25 mm

Distance entre supports

60 mm

Profondeur

40 mm

Montage de l'appareil

Encastré