SKU
IMT35915
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste
- Boîte 1 poste pour installation encastrée
- Boîte bien rigide
- La gamme économique de boîtes d’encastrement pour les murs en briques
- Boîte bien rigide Solutions intelligentes : entrées défonçables de différentes tailles sur chaque boîtier
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
FAQs
-
Riittääkö normaali KR00 rasia EI30 paloluokitukseen?
Kyllä riittää. KR Palorasiat on hyväksytty asennettaviksi paloluokiteltuihin seiniin, joilla on paloluokitus EI30, EI60 tai EI90.
KR palorasiat asennetaan vanhan JR-asennusohjeen mukaisesti. Asennusohje liitteenä.
KR Palorasiat: -
Для чого потрібні глибокі монтажні коробки від Schneider Electric?
Глибокі коробки дозволяють монтувати електронні пристрої (термостати, датчики руху), а також вони більш зручні для підключення, оскільки мають більше місця для кабелю.
Ви можете ознайомитися з серією монтажних коробок Multifix Air за посиланням: Multifix Air | Schneider Electric Україна (se.com) -
Які підрозетники слід використовувати при монтажі у дерев'яні стіни?
Радимо звернути увагу на герметичні монтажні коробки Multifix Air (IMT35001). -
Utforingsringer til multifix
Vi har forskjellige utforingsringer til multifix boksene våre.
Vi har en type som er skru, der du bytter ut eksisterende ring for en som er høyere eller lavere.
10-27mm lav (Grønn): IMT36355
Denne er for enkel gips
https://www.schneider-electric.no/no/product/IMT36355/multifix-eco---screw-ring---10-27-mm---green---set-of-20
24-39mm høy (Blå): IMT36232
Denne er for dobbel gips
https://www.schneider-electric.no/no/product/IMT36232/multifix-forh.ring-24-39mm
Vi har også utforingsringer
Høyde 5mm: 1226832
https://www.schneider-electric.no/no/product/1226832/utforingsring---gips---5mm---urpp-5-for-p%C3%A5veggsboks---multifix
Høyde 12mm: 1224848
https://www.schneider-electric.no/no/product/1224848/utforingsring---gips---12mm---urpv-12---multifix-
-
Veggbokser i brann & lydvegg - Multifix
Se vedlagt dokumentasjon for bruk i brann og lydvegg.