SKU
IMT35915
Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste
Spécifications
Gamme |
Multifix |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Boîtes d'encastrement |
Présentation du produit |
Sans couvercle |
Nombre de postes |
1 poste |
Mode de fixation |
Par vis et griffes |
Nuance de la couleur |
Blanc polaire |
Entrée de câble |
2 entrée défonçable diamètre : 16 mm 2 entrée défonçable diamètre : 20 mm |
Hauteur |
67 mm |
Largeur |
67 mm |
Profondeur |
50 mm |
Commentaires clients