SKU
MUR35110
Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris
Spécifications
Gamme de produit |
Mureva Styl |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Boîte de protection |
Compatibilité de gamme |
Altira adaptateur de fixation |
Nuance de la couleur |
Gris (RAL 7016) |
Montage de l'appareil |
Encastré Saillie |
Type de couvercle |
Couvercle |
Conditions d’utilisation |
Intérieur/extérieur |
Matière |
Polypropylène Plastique |
Longueur |
71 mm |
Hauteur |
29 mm |
Commentaires clients