SKU
MUR37912
Mureva Styl - Boîte 2 postes verticale - saillie - IP55 - IK08 - gris
Spécifications
Gamme de produit |
Mureva Styl |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Boîte de montage |
Compatibilité de gamme |
Mureva Styl boîtier |
Nuance de la couleur |
Gris (RAL 7016) |
Montage de l'appareil |
Saillie |
Nombre de postes |
2 postes vertical |
Entrée de câble |
Easy Valve Access |
Conditions d’utilisation |
Intérieur/extérieur |
Matière |
Polypropylène SEBS |
Entraxe |
71 mm |
Commentaires clients