Prise de courant et interrupteur Mureva Styl

Découvrez une gamme étanche et robuste d'interrupteurs et de prises de courant permettant de résister aux environnements sévères en alliant étanchéité, robustesse, confort de pose et design tendance.

Design tendance

Disponibles en gris anthracite et blanc polaire les prises de courant Mureva Styl s'adaptent à n'importe quel environnement et subliment toutes vos installations.

Étanche et robuste

Étanche et robuste la gamme Mureva Styl résiste aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08 et est idéale pour une installation en extérieur.

Confort de pose

La prise ou l'interrupteur se clipse naturellement dans le boîtier ou le cadre Mureva Styl. Il suffira de l'associer à un cadre et une boîte d'encastrement telle que IMT35001 pour une installation encastrée et un boîtier pour une installation en saillie.

Una gama completa para todas tus necesidades

Toma de corriente de superficie

Toma de corriente empotrada

Doble toma de corriente de superficie

Triple toma de corriente de superficie

Triple toma de corriente de superficie

Conçu spécialement pour les environnements extérieurs

Parfait pour les environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Mureva Styl est une nécessité pour les environnements suivants :

  • Hôpitaux, laboratoires
  • Garages
  • Sous-Sols
  • Jardins extérieurs
  • Cuisines, salles de bains

Résistant aux agents de nettoyage

Système d'installation simple et rapide

Conception robuste et durable

Parfaitement adapté aux environnements extérieurs

Spécifications
Gamme de produit

Mureva Styl

Type de produit ou équipement

Bouton-poussoir

Présentation du produit

Mécanisme

Type de technologie

Électromécanique

Nombre de touches

1

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Montage de l'appareil

Encastré

Saillie

Commande

Enjoliveur

Courant assigné d'emploi

10 A

[Ue] tension assignée d'emploi

250 V CA

Commentaires clients