FAQs
  • What could be the impact of running close to MCB capacity

    Overheating and tripping:
    When an MCB operates close to its rated capacity, prolonged usage at or near its maximum load can lead to increased heat generation within the device. This can potentially cause overheating, which may lead to premature wear and tear of the MCB components. Additionally, operating at high loads for extended periods can increase the likelihood of the MCB tripping due to thermal overload.

    Reduced Lifespan: 
    Continuous operation near the MCB's maximum capacity can shorten its operational lifespan. The increased thermal stress on the MCB components may contribute to degradation over time, reducing its reliability and longevity.

    Voltage drop:
    In cases of high load demand, operating the MCB close to its capacity can lead to voltage drop across the circuit. This can affect the performance of connected equipment, especially sensitive electronics, and may result in decreased efficiency or malfunctions.

    Safety concerns:
    Operating an MCB at or near its maximum capacity may compromise the safety margin of the electrical system. In the event of unexpected load fluctuations or transient overloads, the MCB may be less able to provide the necessary protection.

    To mitigate these potential impacts, it's advisable to size the MCB appropriately based on the load requirements of the circuit.

  • Wat betekenen B, C, D, K en Z karakteristieken (trip curves) bij installatieautomaten?

    Product series:  Acti9 C120, Acti9 NG125, Acti9 iC40, Acti9 iC60. Multi9 DPN. Acti9 iDPN, Multi9 C60, Multi9 NC100 en Resi9

     Er zijn diverse uitschakelkarakteristieken. De keuze hiervan (B, C, D, K of Z) hangt af van de verbruiker. Belangrijk is of de verbruiker een lage inschakel- of startstroom (gloeilamp of verwarmingselement) of juist een hoge inschakelstroom (elektromotor of lasapparaat) heeft. Hieronder een beknopt overzicht van verschillende verbruikers en de keuze van de juiste uitschakelkarakteristiek:

    Z curve                Uitschakeling: 2.4 tot 3.6 In (IEC 60947-2);
    Veelal eschikt voor het beveiliging van elektronica/halfgeleiders (altijd  controleren of de doorgelaten energie onder de beschadigings grens van de electronica ligt)

     

    B curve               Uitschakeling: 3 tot 5 In (EN 60898);
    Beveiliging van generatoren, lange kabels; geen stroompieken, eindgroepen in woningen

    C curve               Uitschakeling: 5 tot 10 In (EN 60898);
    Beveiliging van eindgroepen voor hogere inschakelstromen

    D en K curves    Uitschakeling: 10 tot 14 In (IEC 60947-2);
    Beveiliging van eindgroepen met hoge inschakelstromen; transformatoren, motoren


    MA curve           Uitschakeling: 12 In (IEC 60947-2)
    Beveiliging van motorstarters en specifieke toepassingen (geen thermische overstroombeveiliging)

    Twee verschillende normen
    Installatieautomaten worden gemaakt volgens twee verschillende normen: NEN-EN-IEC 60898 (huishoudelijke norm) en NEN-EN-IEC 60947 (industriële norm). De normkeuze voor de automaat hangt af van de bediener; leken, kinderen en personen met een beperking mogen alleen schakelen met een huishoudelijke-norm automaat. Mensen met voldoende onderricht of die vakbekwaam zijn, mogen automaten met industriële norm bedienen.
    De huishoudelijke norm kent alleen de karakteristieken B, C en D. Voor details zie NEN1010
    De industriële norm kent eigenlijk helemaal geen karakterieken, alleen de eis dat de magnetische uitschakeling tolerantie niet meer dan 20% mag zijn. De fabrikanten hebben het alleen makkelijk gemaakt door dezelfde karakteristieken te gebruiken. De karakteristieken K (vergelijkbaar met D karakteristiek), Z en MA zijn specifiek alleen voor industrie toepassing.

    Let er op dat iedere toepassing anders is en raadpleeg een expert bij het werken met elektrische installaties. 

    Uitschakelcurven volgens IEC/EN60898 :

    afschakelcurves - 1
    Uitschakelcurven volgens IEC/EN60947-2 :

    afschakelcurves - 2

    afschakelcurves - 3

    Meer over karakteristieken voor installatieautomaten >

    Blog over IEC 60898-1 en IEC 60947-2 (Engels) >  
     

  • Hur tilldelar jag skydd uppströms i eDesign?

    Se videon för att se hur du tilldelar skydd uppströms med hjälp av eDesign: https://youtu.be/nV1kC0a6BDc?si=-QRF5_mdpt5zmu1y

  • Hur får jag tillgång till nedladdning ev enlinjeschema i eDesign?

    Se videon för att se hur du laddar ned enlinjeschema i eDesign: https://youtu.be/or1o8_758Zc?si=qbMDrvOJWgxOSQqc

  • Mi a lényeges különbség az A9R21425 és a R9R02425 áram-védőkapcsolók között?

    A két készülék közötti eltéreseket illeti, ezeket a termékek adatlapjai tartalmazzák.

    https://www.se.com/hu/hu/product/A9R21425/acti9-iid-%C3%A1ramv%C3%A9d%C5%91kapcsol%C3%B3-a-oszt%C3%A1ly-4p-25a-30ma-monokonnekt/

    https://www.se.com/hu/hu/product/R9R02425/resi9-%C3%A1ramv%C3%A9d%C5%91kapcsol%C3%B3-a-oszt%C3%A1ly-4p-25a-30ma/

    Ami kivitelezés szempontból fontos az hogy a két készülék között méret eltérések vannak, a készülék méreteket szintén az adatlapok tartalmazzák. 

    A méret eltérések miatt például egy Acti9 áram-védőkapcsoló ugyan beszerelhető például Resi9 kismegszakítók mellé, de nem alkalmazható az összekötésükhöz fésűs sín, ugyanis a két készülék közötti magasság különbség miatt ( az Acti9 1 cm-rel magasabb) nem lesz megfelelő a csatlakozás.

     

     

Commentaires clients