SKU
R9H5SWP57
Resi9 SWITCH ETHERNET 5 PORTS, 4 PORTS 1GBIT POE 30 W MAX, BUDGET TOTAL 57 W
65,30 €
TVA incluse*
- permet l'accès internet de plusieurs appareils connectés simultanément: réseaux sociaux, vidéo à la demande, télétravail…
- distribue le signal internet à 1Gb/s dans chaque prise RJ45 du logement
- Idéal pour alimenter point d’accès WiFi ou caméra IP POE : jusqu’à 30 W/port ; puissance totale : 57 W
- Commutateur réseau Ethernet 5 ports Plug&Play (1 port d'entrée & 4 ports POE de sortie)
- Réseau haute performance : 1 Gbit/s de débit montant/descendant par port
En stock
Spécifications
Gamme de produit |
Resi9 |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Interrupteur Ethernet |
Alimentation |
Adaptateur AC/DC |
[Us] tension d'alimentation |
100...240 V CA 50...60 Hz (alimentation) |
Tension de sortie |
51 V CC, 1,25 A |
Puissance consommée maximale en W |
63,7 W |
Couleur |
Blanc |
Type de connecteur |
1 port(s) RJ45 pour données 4 port(s) RJ45 pour PoE |
Puissance nominale en W |
57 W via PoE 30 W chaque port |
Port Ethernet |
10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T |
Commentaires clients