SKU
R9PCL216
Resi9 - télérupteur - 2NO - 16A - 230 T O - 50/60Hz - 4R
- Visualisation de la position ON/OFF du contact
- Permet l'installation de bouton-poussoir
- Ce télérupteur permet un choix du câblage de la bobine par commutateur latéral. Soit en position horizontale (un seul fil pour le câblage, l'autre fil est remplacé par une liaison interne), soit en position verticale (câblage standard avec 2 fils)
- Compatible aves les installations XE en démontant le peigne
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
FAQs
-
VIDEO : Comment installer un parafoudre R9PLC dans un coffret électrique Resi9 ?
Problème ou besoin rencontré :
Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment installer un parafoudre de référence R9PLC dans un coffret électrique Resi9.
Cet équipement est imposé par la norme NF C 15-100. Cette réglementation impose l'installation d'un parafoudre dans les trois cas suivants :
- lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre
- lorsque l'alimentation électrique est entièrement ou partiellement aérienne dans les zones où la densité de foudroiement est supérieure au condition AQ2.
- lorsque l'indisponibilité de l'installation ou du matériel électrique concerne la sécurité de personnes en mettant en péril des appareillages médicaux à domicile, alarme incendie ou contrôle d'accès.
Prérequis :
Avant toute manipulation, veillez à bien couper l'alimentation à partir du tableau électrique.
Mode opératoire :
1) Cas de figure avec peigne (de 01:57 à 02:55) :
On commence par fixer le parafoudre sur la droite du rail DIN, puis on vient alimenter le parafoudre à partir des borniers de P/N (attention à la longueur des câbles). Ensuite on branche le câble de terre sur le collecteur de terre du tableau et enfin on tire un dernier câble de terre en cuivre de 16mm², du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre.
2) Cas de figure sans peigne / avec la technologie embrochable XE (de 02:56 à 04:10) :
Une fois l'interrupteur différentiel monté et raccordé sur le rail DIN et décalé de 2 modules de 18mm, installer le parafoudre sur sa gauche et l'alimenter en raccordant le mini peigne sur l'interrupteur différentiel. On branche le câble de terre sur le collecteur de terre, on tire un autre câble de terre en cuivre de 16mm² (du connecteur du parafoudre vers la barrette de terre), puis on câble l'interrupteur différentiel dans notre deuxième rangée.
-
Comment câbler un télérupteur unipolaire référence 16406 ou R9PCL116 ?
Le télérupteur unipolaire référence 16406 ou R9PCL116 peut être raccordé en 3 ou 4 fils selon la position du sélecteur latéral.
Il est possible d’utiliser comme protection un disjoncteur peignable (technologie XP) ou un disjoncteur embrochable (technologie XE).
2 schémas de câblage sont proposés dans le document ci-joint. -
Quels sont les couples de serrage de la gamme Resi9 ?
Dans le document ci-joint vous trouverez, pour les produits Resi9 :
I – Les couples de serrage
II – Les sections de câbles à utiliser
III – Les solutions de câblage en multicâbles et les sections de câbles à respecter
-
Comment câbler un télérupteur bipolaire référence 16407 ou R9PCL216 ?
Le télérupteur référence bipolaire 16407 ou R9PCL216 peut être raccordé en 3 ou 4 fils selon la position du sélecteur latéral.
Il est possible d’utiliser comme protection un disjoncteur peignable (technologie XP) ou un disjoncteur embrochable (technologie XE).
2 schémas de câblage sont proposés dans le document ci-joint.