Spécifications
Gamme

Resi9

Nom du produit

Resi9 XE ID

Type de produit ou équipement

Interrupteur différentiel

Description des pôles

1P + N

Position du pôle neutre

Gauche

[In] courant assigné d'emploi

63 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008

Type de réseau

CA

Sensibilité du différentiel

30 mA se conformer à EN/CEI 61008

Temporisation protection différentielle

Instantané

Classe de protection différentielle

Type AC