SKU
IMT23206
THORSMAN - Traceur de câble électrique
Spécifications
Gamme |
Thorsman |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Traceur de fil multifonction |
Alimentation |
Récepteur 4 pile 1,5 V LR41/SR41 Transmetteur 2 pile 1,5 V AAA |
Composition de l'appareil |
Émetteur - générer une tonalité distincte en filaire Récepteur - prendre le ton |
Signalisation locale |
DEL en fonctionnement |
Langue utilisateur |
Espagnol Allemand Polonais Hongrois Portugais Français |
Hauteur |
183 mm |
Largeur |
80 mm |
Profondeur |
46 mm |
Poids du produit |
220 g avec batterie |
Commentaires clients