Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 35mm - 1 module
- Constitue un point de montage sûr et stable pour les composants
- Permet de retirer et d’ajouter des composants facilement selon les besoins.
- Peut être complété avec les produits de la gamme Unica
- Conçu pour être facile à installer
- Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Gamme |
Unica |
---|---|
Application |
Montage |
Type de produit ou équipement |
Boîte de montage |
Design |
Unica (esthétique standard) |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Nombre de modules |
1 module |
Mode de fixation |
Clipsable |
Montage de l'appareil |
Encastré |
Entrée de câble |
2 prédécoupes |
Conditions d’utilisation |
Isolé pour panneaux fins |
-
Comment fonctionne un détecteur de mouvement 2 fils ?
Un détecteur de mouvement dit «2 fils » est intéressant en rénovation car il permet de remplacer un interrupteur ou un bouton poussoir qui n’ont que 2 fils de raccordement. Les 2 fils sont : la phase et le retour de lampe.
C’est le seul avantage par rapport à un détecteur dit «3 fils » qui nécessite d’être raccordé au neutre.
Inconvénients : le détecteur « 2 fils » n’est pas compatible avec certaines charges.
Les détecteurs 2 fils sont par exemple :
- Ovalis ref : S265524
- Odace ref : S520524
- Unica ref : MGU3.524.30
- Altira ref : ALB44112
L’alimentation d’un tel détecteur s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée. C’est pour cela que la charge raccordée doit avoir les caractéristiques spécifiques suivantes :
- charge résistive (exemple : lampe halogène). Donc le détecteur n’est pas compatible avec : les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
- puissance minimum : 40W par détecteur.
Dans le cas où plusieurs détecteurs sont installés en parallèle, la puissance minimum de la charge doit être : 50W pour 2 détecteurs, 80W pour 3 détecteurs, 100W pour 4 détecteurs
- puissance maximum : 350W quel que soit le nombre de détecteur
Remarque : il est possible de mixer le type de charges. Ainsi il donc est possible de raccorder des lampes à Led ou un contacteur, à condition que ces derniers soient raccordés en parallèle sur des charges compatibles vues ci-dessus. -
Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?
Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.
Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage.
Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V.
Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut s'insérer dans la prise à détrompage.Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.
-
Comment utiliser du fil souple pour raccorder l’appareillage équipé de bornes à connexion rapide ?
La plupart des appareillages Odace, Ovalis, Unica, Altira, Asphora, sont équipés de bornes à connexion rapide. Elles facilitent le câblage et assure une meilleure fiabilité du contact électrique.
Ces bornes acceptent les fils souples à conditions d'utiliser des embouts, disponibles dans le commerce, pour protéger et rigidifier le fil.
-
Quelle action réalisée pour supprimer le grésillement des interrupteurs ?
De nombreuses expertises ont presque toutes démontré une pollution des contacts internes des interrupteurs.
Cette pollution est composée de poussière, mais surtout de silicone.Le silicone provient des gaines volontairement lubrifiées pour aider le tirage des fils. Les constructeurs de gaine utilisent presque tous le silicone à plus ou moins forte dose qui suinte et long des fils par capillarité jusqu'aux pastilles de contact.
Il faut changer l'interrupteur ou nettoyer ses contacts, puis former une chicane avec les fils à l'arrière de l'appareil, en forme de goutte d'eau, afin de limiter l'écoulement du silicone par capillarité.
Il est conseillé également de boucher avec une pate ou de joint, les arrivées des gaines dans les boites d'interrupteurs. En effet le silicone peut être également transporté par les courants d'air dans les gaines.
Important : ne pas confondre le grésillement décrit ci dessus, avec un bruit d'arc électrique important entendu lors de la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur. Ce bruit est la conséquence d'une charge trop importante, ou de charges non compatibles, par exemple des Led ou des tubes fluos trop puissants.
-
Comment est assuré le verrouillage électrique et mécanique des commandes de volets roulants?
Pour les équipements à double inverseur à position fixe, les verrouillages sont :
- mécanique via une languette présente sur les boutons de commande évitant un appui simultané sur montée et descente.
- et électrique par la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double inverseur à position momentanée (poussoir), le verrouillage est:
- électrique par mise la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double poussoir marqué "STOP":
- aucun verrouillage n'est présent (possibilité d'appuyer sur les 2 boutons simultanément afin de donner un ordre d'arrêt au volet).