SKU
NU121820
Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 8 mod - blanc antim
57,60 €
Temporairement en rupture de stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Boîte de concentration |
Nombre de modules |
2 x 8 modules |
Position de montage |
Horizontal |
Mode de fixation |
Vis |
Equipement inclus |
Plaque de finition Support de fixation |
Montage de l'appareil |
Saillie |
Entrée de câble |
5 plaques amovibles 2 bas entrées de câbles 30 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter |
Matière |
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition PC: pied pour séparateur |
Traitement de surface |
Antibactérien |