SKU
NU320754
Unica - cde volet-roulant - double poussoir - 2 mod - Anthracite - méca seul
41,20 €
TVA incluse*
- Interrupteur pour volets roulants 1 pôle
- Solution pratique pour contrôler l’ouverture et la fermeture des volets ou des stores
- La gamme Unica est dotée de fonctionnalités intelligentes pour plus de flexibilité
- Ajouter une plaque de finition pour un produit complet
- Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
En stock
Spécifications
Gamme de produit |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Contrôle du volet |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Type de technologie |
Électromécanique |
Nombre de touches |
2 |
Application |
Contrôle |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Type d'emballage |
Film plastique-boîte |
Courant assigné d'emploi |
6 A |
Tension assignée de service (Us) |
250 V |
Commentaires clients