Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 2,4A type A+C - 2 modul - anthr - méca seul
Spécifications
Gamme |
|
Type de produit ou équipement |
|
Présentation du produit |
|
Application |
|
Montage de l'appareil |
|
Nombre de modules |
|
Type d'alimentation USB |
|
Nuance de la couleur |
|
Finition de la surface |
|
[Ue] tension assignée d'emploi |
|
Puissance consommée maximale en W |
|
Puissance de sortie nominale |
|
Puissance |
|
Durée de vie en heures |
|
Nombre de prises d'alimentation |
|
Type de connexion intégrée |
1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
|
Matière |
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
|
Type de protection |
Protection contre les courts-circuits
|
Nombre de sorties |
|
Capacité de serrage des bornes |
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils |
|
Accessoires associés |
Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
|
Mode de fixation |
|
Type d'emballage |
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement |
|
Température ambiante de stockage |
|
Normes |
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
|
Hauteur |
|
Largeur |
|
Profondeur |
|
Profondeur d'encastrement |
|
Résistance aux agents chimiques |
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Classe d'isolation électrique |
|
Tenue aux chocs (IK) |
|
Degré de protection (IP) |
|
Type d'emballage 1 |
|
Nb produits dans l'emballage 1 |
|
Hauteur de l'emballage 1 |
|
Largeur de l'emballage 1 |
|
Longueur de l'emballage 1 |
|
Poids de l'emballage 1 |
|
Type d'emballage 2 |
|
Nb produits dans l'emballage 2 |
|
Hauteur de l'emballage 2 |
|
Largeur de l'emballage 2 |
|
Longueur de l'emballage 2 |
|
Poids de l'emballage 2 |
|
Type d'emballage 3 |
|
Nb produits dans l'emballage 3 |
|
Hauteur de l'emballage 3 |
|
Largeur de l'emballage 3 |
|
Longueur de l'emballage 3 |
|
Poids de l'emballage 3 |
|
Statut environnemental de l'offre |
|
Régulation REACh |
|
Sans SVHC REACh |
|
Directive RoHS UE |
|
Sans métaux lourds toxiques |
|
Sans mercure |
|
Régulation RoHS Chine |
|
Information sur les exemptions RoHS |
|
Profil environnemental |
|
Profil de circularité |
|
Garantie |
|