Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Prise électrique

Présentation du produit

Mécanisme avec platine centrale

Montage de l'appareil

Encastré

Nombre de prises d'alimentation

1

Configuration des pôles de la prise

2P+T

Écart-type de sortie

Français

Description standard de la prise

Avec contact de terre

Position de la prise de terre

Cosse de terre 90°

Courant assigné d'emploi

16 A