SKU
NU346254
Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Anthracite - méca seul
12,00 €
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise TV |
Application |
Communication Support d'appareil média |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Type de prise télévision |
Individuel |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Connecteur TV |
Mâle CEI 9,52 mm |
Affaiblissement sur un trajet |
1,5 dB TV signal5…2200 MHz |
Passage de courant continu |
Oui |
Nombre de modules |
2 modules |