Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Prise TV/FM/SAT

Application

Support d'appareil média

Communication

Présentation du produit

Mécanisme

Type de prise télévision

Individuel

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Connecteur TV

Mâle CEI 9,52 mm

Connecteur FM

CEI femelle 9,52 mm

Connecteur SAT

Type F

Affaiblissement sur un trajet

2 dB TV/VHF signal47…75 MHz

2 dB TV/UHF signal170…862 MHz

2 dB R signal88…110 MHz

2 dB SAT signal950…2400 MHz