SKU
NU280616
Unica Studio Color - plaque de finition - Chocolat liseré Blanc - 3 postes
12,90 €
TVA incluse*
- Se clipse rapidement aux produits de la gamme Unica
- Thermoplastique de qualité, sans halogène
- Installation verticale ou horizontale possible
- Disponible en version 1, 2, ou 3 postes
En stock
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Application |
Montage |
Type de produit ou équipement |
Plaque de finition |
Design |
Unica Studio Color |
Nombre de postes |
3 postes |
Sens de montage |
Horizontal/vertical |
Type de cadre |
Triple |
Nombre de modules |
3 x 2 modules |
Mode de fixation |
Clipsable |
Nuance de la couleur |
Chocolat |
Commentaires clients