SKU
NU360518
Unica - wifi répéteur - 300Mb/s 2.4 GHz - 2 mod - méca seul bornier vis - blanc
79,10 €
TVA incluse*
- Répète le signal reçu de la box internet pour étendre la couverture du réseau wifi.
- Il s'installe en appartement, en maison, à tous les espaces, pour apporter plus de connectivité et s'intègre naturellement dans votre installation existante.
- Vitesse de transmission des données jusqu’à 300 Mbps
- Couverture du signal : 15 m (intérieur)
- Config. facile par bouton-poussoir grâce au WPS disponible sur la plupart des routeurs
En stock
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Répétiteur sans fil |
Application |
Répéteur |
Montage de l'appareil |
Encastré |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Nuance de la couleur |
Blanc |
Protocole de communication |
IEEE 802.11 b/g/n |
Vitesse de transmission |
300 Mbps (MCS15, 40 MHz) |
Cryptage sécurité réseau |
WPA2-PSK |
Commande |
Bouton-poussoir |
Commentaires clients