Micromodules Wiser pour interrupteurs et variateurs

Grâce aux micromodules Wiser, vous pouvez conserver vos interrupteurs existants tout en bénéficiant d'une maison intelligente connectée. Les micromodules s'installent discrètement derrière vos interrupteurs existants, ou encore dans un boîtier d'encastrement pour mur ou plafond.

Contrôle intelligent

Contrôlez et programmez les micromodules en quelques instants grâce à l'application Wiser Home, ou bien via une commande vocale depuis un assistant vocal Amazon Alexa ou Google.

Contrôle avec bouton poussoir

Connectez un bouton poussoir existant au micromodule Wiser afin d'obtenir une commande manuelle.

Contrôle total depuis plusieurs endroits

Pour un confort total, jusqu'à 10 boutons poussoirs peuvent être connectés au micromodule.

Une solution pour chaque pièce de la maison

Il existe trois micromodules différents qui permettent de contrôler intelligemment vos éclairages et vos volets roulants.

Grande fiabilité, installation facile

Tous nos produits sont conçus pour une installation pratique et facile, tant pour les constructions neuves que pour les projets de rénovation. Les produits Schneider Electric sont mondialement reconnus pour leur qualité exemplaire et leur grande longévité au fil des ans.

Spécifications
Marque du produit

Schneider Electric

Gamme

Wiser

Type de produit ou équipement

Variateur connecté

Accessoires associés

Wiser hub génération 2

Nom Mobile App

Wiser Home

Présentation du produit

Module

Application

Éclairage

Montage de l'appareil

Encastré

Type de variateur

Universel

Type de charge

Lampe à LED: 5...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)

Lampe à LED: 5...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)

Lampe à incandescence: 14...200 W à 230 V CA

Lampe halogène: 14...150 W à 230 V CA

Lampes halogène TBT: 14...200 VA à 12 V CA (transformateur électronique)

Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)

FAQs
  • Pourquoi mon appareil ne répond-il pas aux commandes d'Echo Amazon ?

    Effectuez les vérifications suivantes.
     
    L'appareil est-il en ligne ?
    Utilisez l'application Wiser by SE pour vérifier que l'appareil est en ligne. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer l'appareil.
     
    L'appareil prend-il en charge le contrôle vocal ?
    Vérifiez si l'appareil prend en charge la commande vocale et s'il a été correctement lié au haut-parleur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions Amazon Echo.
     
    L'appareil prend-il en charge les commandes vocales spécifiques ?
    Différents types d'appareils utilisent des commandes vocales différentes. Vérifiez si l'appareil prend en charge les commandes vocales que vous utilisez.
     
    Le nom de l'appareil est-il facile à identifier ?
    Vérifiez que le nom de l'appareil est unique et facile à identifier. Il est recommandé de nommer les appareils par nom de pièce et par type d'appareil. Par exemple, "lumière du salon".
     
    Compte d'application correct ?
    Vérifiez si le compte de l'application de périphérique lié dans Alexa a changé. Par exemple, si l'appareil a été retiré de la page Accueil et ensuite affecté à une autre page d'accueil, vous devrez peut-être le supprimer d'Alexa et le redécouvrir.
    Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, utilisez la fonction Problème de rapport du Centre d'aide de l'application pour nous en informer. Veillez à inclure le nom d’utilisateur du compte d’application.
Commentaires clients