SKU
CCTFR6401
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz - anthracite
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
CCTFR6401
Spécifications
Gamme de produit |
Wiser |
---|---|
Gamme |
Wiser |
Type de produit ou équipement |
Thermostat connecté |
Accessoires associés |
Wiser hub génération 1 Wiser hub génération 2 |
Nom Mobile App |
Wiser Home |
Nuance de la couleur |
Noir (RAL 9005) |
Type de pile |
AA alcaline 1,5 V |
Nombre max. de produits compatibles |
Wiser - HUB |
Type de technologie |
Électronique |
Application |
Pièce |
FAQs
-
Pourquoi mon appareil ne répond-il pas aux commandes d'Echo Amazon ?
Effectuez les vérifications suivantes.
L'appareil est-il en ligne ?
Utilisez l'application Wiser by SE pour vérifier que l'appareil est en ligne. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer l'appareil.
L'appareil prend-il en charge le contrôle vocal ?
Vérifiez si l'appareil prend en charge la commande vocale et s'il a été correctement lié au haut-parleur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions Amazon Echo.
L'appareil prend-il en charge les commandes vocales spécifiques ?
Différents types d'appareils utilisent des commandes vocales différentes. Vérifiez si l'appareil prend en charge les commandes vocales que vous utilisez.
Le nom de l'appareil est-il facile à identifier ?
Vérifiez que le nom de l'appareil est unique et facile à identifier. Il est recommandé de nommer les appareils par nom de pièce et par type d'appareil. Par exemple, "lumière du salon".
Compte d'application correct ?
Vérifiez si le compte de l'application de périphérique lié dans Alexa a changé. Par exemple, si l'appareil a été retiré de la page Accueil et ensuite affecté à une autre page d'accueil, vous devrez peut-être le supprimer d'Alexa et le redécouvrir.
Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, utilisez la fonction Problème de rapport du Centre d'aide de l'application pour nous en informer. Veillez à inclure le nom d’utilisateur du compte d’application.