SKU
INS44010
Bordsenhet XS trådlös laddare antracit
519,00 kr
Inkl. Moms
- Trådlös laddare 5 W
- LED- och ljudindikatorer vid laddning
- 2 meter lång anslutningskabel med USB-kontakt av typen A
- För bordstjocklek 10-50 mm
Finns i lager
Specifikationer
produktfamilj |
Unica |
---|---|
Produkttyp |
Induction charger |
ytterligare information |
2 m strömkabel |
typ av bordsenhet |
Bordsskiva |
Konfiguration |
Komplett produkt |
colour |
Svart |
montagesätt |
Pant montage |
last |
Induktiv |
produktmaterial |
Metall |
diameter |
60 mm |