Arbetsbelysning
-
Finns i lager
- Multifunktionell och flexibel: kan användas i olika applikationer
- Kompakt och enkel att förvara
Finns i lager449,00 kr -
Finns i lager
- Pannlampa: Arbeta med båda händerna
- Kompakt och enkel att förvara
Finns i lager659,00 kr
Vad har förbättrats med den nya generationen Thorsman LED-arbetslampor?
Förbättrad energieffektivitet: Nu upp till 110 lumen per watt , vilket innebär att LED-arbetslamporna förbrukar mindre ström samtidigt som de producerar en högre ljuseffekt.
Mer kompakta mått: De nya bygglamporna är mindre än 10 centimeter tjocka och passar in nästan överallt!
Ökat antal lumen i toppmodellen till inte mindre än 8500 lumen ger en imponerande mängd belysning i stora utrymmen.
Smarta funktioner som ett inbyggt uttag och USB-portar för säker och ansvarsfull strömfördelning till anslutna enheter.
Behändigt kabelhanteringssystem runt arbetslampan så att kablarna aldrig lossnar igen.
Thorsman: Lämplig för professionell användning och hemmabruk
Alla arbetslampor uppfyller inte de kriterier som är avgörande för professionell användning. Om du ofta använder bygglampan under svåra förhållanden är det skönt att den levererar och fortsätter att leverera optimal prestanda. Du måste vara säker på att du väljer en lämplig arbetsutrustning för professionella applikationer. Här är vad du bör vara uppmärksam på:
- Bra ljusutbyte är avgörande om du vill leverera ett professionellt arbete. Du gillar att arbeta noggrant och lämnar inget åt slumpen. Med rätt ljusstyrka och färgtemperatur (4000K) kan du leverera det bästa kvalitetsarbetet.
- Hållbarhet och lång livslängd garanterar att du inte behöver köpa en ny bygglampa varannan månad. Thorsmans bygglampor har hög skyddsklass IP och IK vilket gör att damm, stötar och fukt inte påverkar bygglampans funktion. Och teoretiskt sett har LED-belysningen en livslängd på 50 000 timmar. Du kan njuta av det i många år framöver!
- Hög energieffektivitet är en viktig egenskap hos en professionell bygglampa. Föreställ dig att din bygglampa når 50 000 brinntimmar. Med en effektiv bygglampa håller du kostnaderna inom gränserna och minskar påverkan på miljön.
- Du kan känna igen en professionell LED-arbetslampa på dess mångsidiga användbarhet. Smarta tilläggsfunktioner gör bygglampan till din idealiska partner i mörka utrymmen. Tänk på olika inställningar för belysning, ett uttag eller USB-portar på baksidan. Alla användbara funktioner som gör det enklare att använda bygglampan dag efter dag.
Slutsats: En professionell bygglampa förenar hållbarhet, bra prestanda och smarta funktioner och möter därför professionella behov. Thorsman bygglampor är lämpliga för professionellt bruk, men är också användbara för den händige gör-det-själv.
Vattentäta LED-arbetslampor: Mångsidig för inomhus- och utomhusbruk
Letar du efter den perfekta stänksäkra LED-arbetslampan? Då behöver du inte leta längre. De robusta Thorsman-arbetslamporna kombinerar en hög IP- och IK-grad av skydd. Detta gör dem motståndskraftiga mot de mest utmanande förhållanden. Damm, fukt och stötar har inte en chans. Din bygglampa är därför säker på lång livslängd och optimal prestanda.
Medan LED-arbetslampan lyser ett starkt ljus på varje jobb, säkerställer IP-klassificeringen att fukt och damm inte tränger in. Du kan använda bygglampan utan ansträngning i regn eller i de dammigaste byggmiljöerna. Tack vare det isolerade huset stannar damm och fukt utanför dörren. IK08-klassificeringen för slagtålighet garanterar att bygglampan fortsätter att fungera under trycket från kraftiga stötar. Detta gör också denna bygglampa till det perfekta valet för professionella proffs, inklusive snickare och målare.
Vilken arbetslampa behöver jag för mitt arbete?
Thorsman bygglampor finns i olika styrkor, från 18W till inte mindre än 75W. Vill du enkelt bestämma vad du behöver för ditt projekt? Nedan tittar vi på lampans ljuseffekt. Ljuseffekten uttrycks universellt i lumen.
Ju fler lumen bygglampan producerar, desto mer ljus avger den. För enkel belysning på obelysta platser räcker det med 2000 lumen. Men för vissa jobb vill du verkligen ha starkt och kraftfullt ljus. Till exempel om du börjar måla. Välj i så fall en bygglampa på minst 4000 lumen. Detta har kraften att korrekt belysa ett medelstort rum (upp till 20m2) i sin helhet.
Ska du arbeta i större utrymmen? Då vill man ha en ljusintensitet som nästan motsvarar dagsljus. Det är bäst att välja en bygglampa med minst 7000 lumen. Denna är tillräckligt kraftfull för att lysa upp stora utrymmen upp till 50m2. Ett riktigt kraftpaket i mörkret. Antalet lumen anges för alla Thorsman byggljus på denna sida. På så sätt kan du enkelt välja den bygglampa som passar din situation.
En LED-arbetslampa på batteri eller nätström
Med LED byggljus kan du välja en modell som fungerar på nätström, eller en variant med ett uppladdningsbart batteri. Vilken som passar din situation bäst beror på dina behov. Vi listar de tre största fördelarna med båda typerna av bygglampor.
Tre fördelar med en batteridriven LED-arbetslampa
En LED-arbetslampa med batteri erbjuder hög rörlighet och flexibilitet. Detta är användbart på platser där nätströmmen är begränsad eller inte alls tillgänglig.
Med en uppladdningsbar LED bygglampa behöver du inte ta hänsyn till om ett uttag finns eller inte finns. Du kan arbeta fritt på alla platser.
En trådlös bygglampa ser till att du enkelt kan arbeta i trånga utrymmen utan att sladdarna kommer i vägen.
Beroende på vald ljusintensitet ger en trådlös bygglampa dig mellan två och åtta timmars autonomi .
Och skulle du vilja välja en nätdriven bygglampa, men du är inte säker på om strömkabeln är tillräckligt lång? Då vet du att Thorsman-arbetslamporna också utgör ett bra alternativ med de praktiska kabelupprullarna från Thorsman . Tillverkad i samma stil, och lika smart och robust.
Är Thorsman bygglampor utrustade med LED- eller halogenbelysning?
Alla Schneider Electrics arbetslampor är utrustade med högeffektiv LED-belysning. LED-belysning erbjuder en kombination av hög ljuseffekt och låg strömförbrukning. En annan fördel är att bygglampan inte blir varm. LED-belysningen ger ett klart och jämnt ljus som inte bländar.
Vilken färgtemperatur har Thorsman bygglampor?
Thorsman arbetslampor har en färgtemperatur på 4000K. Detta kan beskrivas som kallvitt eller neutralvitt ljus. Detta är den idealiska ljustemperaturen för koncentrerat arbete, eftersom ljuset varken är för varmt eller för hårt.
Är Thorsman arbetslampor också lämpliga för professionellt bruk?
Thorsmans LED-arbetslampor är robusta, stänksäkra och har lång livslängd. Detta gör dem lämpliga för professionell användning utan undantag. Effekten på 18W-lampan kan dock vara något i underkant, så denna lampa kan bara lysa upp små utrymmen. En bygglampa med högre watt, till exempel 30W eller 50W, är därför mer lämpad för professionellt bruk.
Bygglampan på 35W är utrustad med ett batteri, så att du kan använda den i några timmar, även utan strömförsörjning i närheten. Det gör denna bygglampa till den perfekta följeslagaren på till exempel byggarbetsplatsen.
Arbetar du i en miljö där fukt eller kraftigt mekaniskt tryck kan utövas på arbetslampan? Då är en arbetslampan med klassificering IP54 eller IP65 det bästa valet. Tack vare IP-skyddet kan du använda den utomhus utan problem när det regnar, och den är mycket lämplig för professionell användning i fuktiga miljöer.
Kan Thorsman arbetslampor även användas utomhus?
Ja. Lamporna har en IP65- eller IP54-klassificering. Det gör att de är stänksäkra och dammfria. Så du kan använda den utomhus utan problem, även när det regnar. Se till att kontakten inte hamnar i vatten!
Är Thorsman arbetslampor vattentäta?
Alla Thorsman arbetsbelysning har en skyddsklass IP54 (minst), vilket innebär att bygglamporna är stänksäkra och dammfria. Så du kan använda den utomhus utan problem, även när det regnar. Se till att kontakten inte hamnar i vattnet!
Hur länge håller Thorsman arbetslampor?
LED-belysningen i Thorsman bygglampor har en livslängd på inte mindre än 50 000 timmar. Det betyder att de vid normal användning kommer att hålla i cirka 20 till 25 år