SKU
CCTFR6501
Wiser Smart Plug – Kombination aus schaltbarer Steckdose und Reichweitenverstärker für das Wiser System
74,99 €
- Steuerung von elektrischen Heizungen mit Ein/Aus-Befehlen (Relaisausgang) oder Fil Pilote-Befehlen
- Verwaltet elektrische Heizungen bis zu 3000W
- Manuelle Steuerung am Gerät für sofortige Erwärmung
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Wir haben andere Produkte gefunden, die Sie vielleicht mögen!
-
-
-
-
Wiser Starter Kit Funktaster - Schwarz Matt Ocean Plastic pushbutton-kit-2Vorrätig359,35 € Standardpreis 362,95 €
-
-
Spezifikationen
Baureihe |
Wiser |
---|---|
Produkt- oder Komponententyp |
Smart Plug |
Kompatibilität des Konzentrators |
Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2 |
Name der mobilen App |
Wiser Home |
Konfiguration der Ausgangspole |
2-polig + E |
Ausgangsstandard |
Schuko |
Farbton |
Weiß (RAL 9003) |
Funktion verfügbar |
Funksprechverstärker Mobiles Steckdosenrelais |
Kommunikationsnetztyp |
Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m |
Anzahl der Steckdosen |
1 |
FAQs
-
Wo erhalte ich Unterlagen zu dem Merten Wiser Home System?
Allgemeine Informationen zu dem Merten Wiser Home System finden Sie unter nachstehendem Link.
Hier finden Sie unter anderem weitere Querverweise zur Systemübersicht, Anwendungsbeispiele, Apps, Tools, Downloads und Broschüren.https://www.merten.de/produkte/wiser.html