Guía de compatibilidad de Wiser

El sistema Wiser ha sido diseñado para facilitarte la vida integrándose fácilmente en tu hogar.

Wiser es compatible con nuestras gamas de equipos eléctricos New Unica, D-Life y Elegance, entre otros, por lo que no es necesario modificar la instalación de tu hogar ni su decoración interior.
 
Fácil de instalar, Wiser se adapta a las cajas de empotrar y tapas estándar.
Compatible con los asistentes de voz Google Home y Amazon Alexa.
 
Antes de su instalación, lee atentamente la advertencia de seguridad del manual de instrucciones suministrado con el producto.

Comprueba la compatibilidad por funciones

Wiser by SE y los asistentes de voz

Wiser es totalmente compatible con asistentes de voz como:

  • Alexa 
  • Google Home

Wiser para persianas

El sistema de control remoto de Wiser para persianas enrollables conectadas se integra fácilmente en tu hogar. Comprueba los siguientes pasos:


Paso 1
Necesitas un interruptor de persiana conectado que sustituya el pulsador de tu interruptor convencional.


Paso 2
El interruptor de persiana conectado de Schneider Electric (SE) es compatible con motores de persiana de 230 V con cableado independiente de subida y bajada y con final de carrera.


No es compatible con los siguientes motores: consultar aquí

 


Otra posibilidad es mantener la instalación existente combinando tu pulsador actual con un micromódulo Wiser.


IMPORTANTE: Nuestros micromódulos Wiser solo son compatibles con pulsadores, no con interruptores momentáneos.


Para saber más sobre nuestros micromódulos, consulta la guía del usuario:

 

 

Micromódulo Wiser para persiana enrollable >

Wiser para el control de la iluminación

Wiser puede hacer que tu iluminación sea más inteligente sin necesidad de cambiar el diseño interior de tu hogar. Comprueba a continuación la compatibilidad de nuestra gama Wiser para luminarias con la instalación existente en tu hogar:

Ve a la página del producto que te interese y consulta el manual de instalación para saber el tipo de carga requerido.

• Interruptor relé conectado, 10 A

• Regulador de pulsador conectado, universal

• Regulador led giratorio, conectado, universal


Otra posibilidad es mantener la instalación existente combinando tu pulsador actual con un micromódulo Wiser.


IMPORTANTE: Nuestros micromódulos Wiser solo son compatibles con pulsadores, no con interruptores momentáneos.


Para más información sobre nuestros micromódulos, consulta la guía del usuario correspondiente:

• Micromódulo regulador Wiser >

• Micromódulo interruptor Wiser >

Wiser para enchufes

Las tomas de corriente Wiser permiten el encendido/apagado de dispositivos eléctricos, así como medir el consumo eléctrico, programar las horas de funcionamiento y programar todo tipo de automatizaciones desde una ubicación remota.

Ve a la página del producto que te interese y consulta el manual de instalación para saber el tipo de carga requerido.

 

• Enchufe inalámbrico inteligente Wiser, 16 A >
• Enchufe de empotrar conectado, New Unica, 16 A >

Cámara IP Wiser

Tanto la cámara IP de interior como la cámara IP de exterior funcionan a través del protocolo Wi-Fi® y pueden comunicarse con la aplicación Wiser by SE sin necesidad de utilizar el gateway Wiser. Sin embargo, la integración con el gateway Wiser permite la comunicación con otros dispositivos y, por tanto, la programación de automatizaciones. 

Para más información, consulta la página del producto:


• Cámara IP Wiser de interior >
• Cámara IP Wiser de exterior >

Wiser para el control de televisores, aires acondicionados y equipos de música

Este producto convierte la señal de red del sistema Wiser en una señal de infrarrojos para permitir controlar a distancia, desde la aplicación Wiser by SE, equipos de música, dispositivos de aire acondicionado y televisores.

              • El control remoto IR de Wiser para televisor y aire acondicionado permite controlar por infrarrojos hasta 8 equipos.
              • Es compatible con más del 80 % de los splits de aire acondicionado vendidos en España.

Para saber si tu televisor, aire acondicionado, equipo de música u otros dispositivos relacionados son compatibles, ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

 

Ir a la página de soporte técnico >

Sensores Wiser

Los sensores Wiser se comunican usando el protocolo de red de malla Zigbee y se controlan a través de la aplicación Wiser by SE. Su función es monitorizar y detectar movimientos y situaciones inusuales y alertarte mediante una notificación a tu smartphone.

              • Sensor de ventanas y puertas Wiser
              • Sensor de movimiento Wiser
              • Sensor de temperatura y humedad Wiser
              • Sensor de inundación Wiser
              • Sensor de humo Wiser

 

Brauchst du Hilfe bei deinem Projekt?

Finde einen zertifizierten Installateur in deiner Nähe, der sich um dein gesamtes Projekt kümmert.

Estamos encantados de poder ayudarte

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Consulte nuestras preguntas frecuentes o reciba asistencia por correo electrónico, ¡estamos aquí para ayudarte!

Necesito ayuda ›

Preguntas frecuentes ›

Guías de instalación ›