Ovalis - détecteur de présence et de mouvement - toutes charges - 3 fils - Anth
- Produit complet
- Détecteurs de mouvement et de présence
- Allumage automatique de la lumière grâce à son détecteur de mouvement précis et sensible
- Idéal pour économiser de l’énergie et avoir un logement durable
- Des collections adaptées au quotidien dans le respect de la planète
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Interrupteurs Ovalis
Contrôlez votre maison avec nos interrupteurs ergonomiques et intuitifs pour des commandes murales discrètes et efficaces.


Multiples fonctions
Poussoir, va-et-vient, commande pour volets-roulants, ou VMC... Avec les produits Ovalis, toutes les pièces de votre logement peuvent être équipées de manière optimale.


Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.


Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception : Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins


Interrupteur ou bouton poussoir


Interrupteur avec témoin lumineux


Double interrupteur ou bouton poussoir


Double interrupteur antibactérien


Bouton poussoir VMC


Double interrupteur pour volets roulants


Double interrupteur pour volets roulants antibactérien


Bouton poussoir avec porte étiquette


Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.


Une gamme éco-responsable


Des fonctionnalités innovantes


Une solution connectée,
compatible avec Wiser


Un design robuste et authentique
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.