Les interrupteurs Ovalis offrent un large éventail de fonctions avancées et de connectivité pour profiter de chaque moment de la journée, pour bien vivre tout en se montrant responsable.
Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception : Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.
Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.
Des produits connectés
La collection Ovalis étant compatible avec l’écosystème Wiser, profiter des avantages d'une maison intelligente et connectée en contrôlant votre éclariage et vos volets programmables pour plus de confort, d'efficacité et d’économie.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins
Interrupteur ou bouton poussoir
Interrupteur avec témoin lumineux
Double interrupteur ou bouton poussoir
Double interrupteur antibactérien
Bouton poussoir VMC
Double interrupteur pour volets roulants
Double interrupteur pour volets roulants antibactérien
Bouton poussoir avec porte étiquette
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.
Spécifications
Gamme de produit
Ovalis
Type de produit ou équipement
Interrupteur + bouton-poussoir
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Application
Éclairage
Vente par quantité indivisible
1
Conditions d’utilisation
Intérieur
Montage de l'appareil
Encastré
Type de technologie
Électromécanique
Type d'interrupteur
Va et vient
Nombre de touches
2
Commande
Volets-roulants et poussoir
Mode de fixation
Par vis
Par griffes
Nuance de la couleur
Anthracite (RAL 7021)
Traitement de surface
Peint
Finition de la surface
Mat
Type d'emballage
Capot de protection
Courant assigné d'emploi
10 AX
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Raccordement
Bornes sans vis
Type de charge
Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast: 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Nombre de sorties
6 bornes sans vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils
12 mm
Indication de tension
Éclairage
Matière
Plastique anti-UV : plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition