SKU
S300052
Ovalis - prise 2P+T 16A affleurante - bornes automatiques - Antibactérien
5,20 €
TVA incluse*
- Prise de courant avec contact de terre affleurant
- Avec éclipses pour une meilleure protection
- Facile à installer
- Des collections adaptées au quotidien dans le respect de la planète
- Matière antibactérienne avec un ingrédient actif aux ions d’argent limitant les bactéries
En stock
Produits qui pourraient vous intéresser !
-
Ovalis - prise 2P+T 16A affleurante - bornes auto. - Antibactérien - Blanc KIT_S300052_TOEn stock7,70 €
-
Ovalis - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Blanc S320089En stock65,70 €
Spécifications
Gamme de produit |
Ovalis |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise électrique |
Présentation du produit |
Mécanisme avec support de fixation |
Nombre de prises d'alimentation |
1 |
Type d'emballage |
Capot de protection |
Vente par quantité indivisible |
1 |
Nombre de bornes par pôle |
2 |
Conditions d’utilisation |
Intérieur |
Montage de l'appareil |
Encastré |
Configuration des pôles de la prise |
2P+T |
Commentaires clients