Sortie de câble Ovalis

Sécurisez vos fils en les rendant inaccessibles grâce à la sortie de câble Ovalis.

Une gamme éco-responsable

La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception : Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.

Protège et cache

Idéal pour brancher votre four ou le chauffage de votre salle de bain, les fonctions sortie de câbles protège et cache les bornes de raccordement.

Un design élégant

Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Sa finition satinée, déclinée en blanc polaire et anthracite, sublime l’élégance de son design et offre un touché soyeux.

Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins

Sortie de cable

Sortie de cable

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Un design inédit, résolument contemporain

Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.

Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.

Une gamme éco-responsable

Des fonctionnalités innovantes

Une solution connectée,
compatible avec Wiser

Un design robuste et authentique

Un véritable comfort d’installation

Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.

Spécifications
Gamme

Ovalis

Type de produit ou équipement

Sortie de câble

Présentation du produit

Produit complet

Application spécifique du produit

Fil pilote pour chauffage électrique

Type d'emballage

Capot de protection

Conditions d’utilisation

Intérieur

Montage de l'appareil

Encastré

Courant assigné d'emploi

16 A

Mode de fixation

Par vis

Par griffes

Nuance de la couleur

Anthracite (RAL 7021)