Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Prise R-TV/SAT

Application

Support d'appareil média

Communication

Présentation du produit

Mécanisme

Type de prise télévision

Individuel

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Connecteur TV

Mâle CEI 9,52 mm

Connecteur SAT

CEI femelle 9,52 mm

Affaiblissement sur un trajet

2 dB R-TV signal5…862 MHz

2,5 dB SAT signal950…2400 MHz

Passage de courant continu

Oui