FAQs
  • ¿Cómo verificar la comunicación Modbus con un Powertag a través de un producto Acti9 Smartlink/Powertag Link?

    Adjunto el paso a paso para la verificación de la comunicación Modbus con un Powertag a través de un productor Acti9 Smartlink/PowertagLink.

  • ¿Qué datos y alarmas puede mostrar mi PowerTag a través de un EcoStruxure Panel Server?

    En el manual de EcoStruxure Panel Server se muestran las referencias comerciales para cada uno de los Powertag junto con su tipo de sensor, tipo al cual nos referenciaremos para ver si nuestro Powertag dispone de los datos que deseamos.

     

    Tabla de referencias según tipo de Powertag, Manual de usuario: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0172ES-01.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0172ES#page=118

     

    referencias powertag en manual de la PAS

    Sabiendo ahora el tipo de Powertag que tenemos nos referenciaremos a las tablas de datos, a partir de la misma página, para saber si nuestro Powertag dispone del dato o alarma que deseamos.

     

     

  • Is the PowerTag with reference LV434020 suitable for use in a 3x230Vac grid ?

    Concerns reference LV434020.

     

    On the PowerTag M250-M630, the internal electronics are powered by L1 - L2 inputs (and thus require 400V AC). Therefore, it does not operate on 230V AC between phases.

     

    The supply voltage given in the product datasheet is indeed necessary for the operation of the device.

  • Is de Powertag met referentie LV434020 geschikt voor gebruik in een 3x230Vac net ?

    Betreft referentie LV434020.

     

    Bij de Powertags M250-M630 worden de interne elektronica gevoed door L1 - L2 ingangen (en vereisen dus 400V AC). Daarom werkt het niet op 230V AC tussen fasen.

     

    De voedingsspanning ( 400V AC ) die in het productgegevensblad wordt vermeld, is inderdaad noodzakelijk voor de werking van het apparaat.

  • Le Powertag avec référence LV434020 convient-il à une utilisation dans un réseau 3x230 V CA ?

    Concerne référence LV434020.

     

    Sur le Powertag M250-M630, les composants électroniques internes sont alimentés par les entrées L1 - L2 (et nécessitent donc 400 V CA). Il ne fonctionne donc pas sur 230 V CA entre les phases.

     

    La tension d'alimentation indiquée dans la fiche produit ( 400 V CA ) est en effet nécessaire au fonctionnement de l'appareil.