Wir haben andere Produkte gefunden, die Sie vielleicht mögen!

Wiser Hub

Der Wiser Hub ist deine Schnittstelle zwischen den Wiser Geräten und deinem Zuhause. Der Wiser Hub wird kabellos oder über die vorhandenen Thermostatkabel mit deinem Thermostat verbunden. Wenn du die Temperatur an deinem Thermostat erhöhst oder senkst, wird die Information an den Wiser Hub weitergeleitet, der die Heizung ein- oder ausschaltet oder modulierend steuert.

Individuelle Raumanpassung

Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigenen Vorlieben. Deshalb kann mit Wiser jedes Familienmitglied sein Zimmer unabhängig heizen.

Rückkehr ins Haus

Kommst du früher als geplant zurück nach Hause? Die Heizung kann aus der Ferne hochgedreht werden, sodass dein Zuhause bei deiner Ankunft warm ist. Darüber hinaus kann der Komfortmodus der Wiser Home App automatisch ermitteln, wann mit dem Heizen des Hauses begonnen werden soll, falls der Tag wärmer oder kühler ist als erwartet.

Sorgenfrei

Durch die Aktivierung einer Urlaubszeit vor der Abreise kannst du sicher sein, dass die Heizung ausgeschaltet ist und keine Energie verschwendet wird. Ist die Temperatur zu niedrig, schaltet Wiser automatisch die Heizung ein.

Smarte Heizungssteuerung

Wiser kann so eingestellt werden, dass die Heizung zu individuellen Zeiten aktiviert wird, um Energie zu sparen. Darüber hinaus schaltet Wiser die Heizung automatisch etwas früher als die eingestellte Zeit ab, wenn das System geeignete Wetterbedingungen feststellt und der Benutzerkomfort nicht beeinträchtigt wird.

Produkte für die Heizungssteuerung

Erweitere dein Zuhause um eine smarte Heizungssteuerung, um jederzeit die richtige Temperatur zu haben. Das Angebot von Wiser:

Wiser Heizkörperthermostat

Wiser Raumthermostat

Wiser Hub 2. Generation

Wiser 16-A-Relais

Wiser Fußbodenheizung

Was ist der Wiser Hub?

Der Wiser Hub ist deine Schnittstelle zwischen den Wiser Geräten und deinem Zuhause. Er ist nur mit einer elektrischen Heizung kompatibel. Der Wiser Hub wird kabellos oder über die vorhandenen Thermostatkabel mit deinem Thermostat verbunden.

Wenn du die Temperatur an deinem Thermostat erhöhst oder senkst, wird die Information an den Wiser Hub weitergeleitet, der die Heizung ein- oder ausschaltet oder modulierend steuert.

Einfache professionelle Installation

Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.

Wiser Home App

Mache dein Zuhause smarter – mit Wiser

Wiser wurde entwickelt, um dein Zuhause für dich arbeiten zu lassen. Es kümmert sich um die kleinen Dinge, die dir jeden Tag etwas Wohlbefinden schenken und dein Leben erfüllter und einfacher machen. Mit der Wiser App kannst du dein Zuhause auch von unterwegs aus steuern. So kannst die Temperatur, die Beleuchtung, die Rollläden und vieles mehr regulieren, wenn du unterwegs bist.

Spezifikationen
Baureihe

Wiser

Produkt- oder Komponententyp

Nabe

Geräteanwendung

Zigbee/IP-Netzwerk-Schnittstelle

Farbton

Weiß

Name der mobilen App

Wiser Home

Kompatibilität des Konzentrators

Wiser hub Generation 2

Kommunikationsnetztyp

Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m

Anschlusstyp

Stecker1 x USB Typ C für Adapter

Elektrische Verbindung

Stromkabel (Stromversorgung für das USB-Modul)

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung

5 V DC, <1,5 A

FAQs
  • Wo erhalte ich Unterlagen zu dem Merten Wiser Home System?

    Allgemeine Informationen zu dem Merten Wiser Home System finden Sie unter nachstehendem Link.
    Hier finden Sie unter anderem weitere Querverweise zur Systemübersicht, Anwendungsbeispiele, Apps, Tools, Downloads und Broschüren.

    https://www.merten.de/produkte/wiser.html

Bewertungen

Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.

Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.