En "bordsenhet" eller som det också kan kallas ett “bordsuttag” ger dig enkel åtkomst till ström och laddning precis där du behöver det. Uttagen gör ditt bord fritt från intrasslade kablar och håller din arbetsyta ren och prydlig. Du behöver inte längre böja dig som en ostbåge och sträcka ut för att nå ett avlägset vägg- eller golvuttag. På ett smidigt sätt kan du montera uttagen där du önskar, helt på egen hand. Vi har ett brett utbud av bordsenheter för olika behov, om det är för hemmakontoret, konferensrummet, köket eller någon annanstans. Ta hjälp av den här guiden för att välja rätt modell för dina behov.
Bordsenhet
XS - när du behöver mer än bara ett uttag
Värna
om bordssuttaget långsiktigt med ett skyddslock!
Bordsenhet
XS med trådlös laddning
Bordenhet
S - när du önskar att kunna flytta på ditt bordsuttag
Kan
jag installera bordsuttaget själv?
Svar: Ja! Installationen av våra bordsenheter XS görs i tre steg:
1. Borra ett 60 mm hål
2. Placera bordsenheten i hålet
3. Dra åt den gängade låsringen och anslut kontakten
Du kan köpa till vår hålslåg här (artikelnummer: INS44030) för att enkelt borra hålen till alla bordsenheter vi erbjuder.